Pubblica i tuoi prodotti
Skill Paletto
Skill Paletto
Skill Paletto
Skill Paletto
    Simes

    Skill Paletto

    SKILL Paletto completa la famiglia di segnapasso Skill dalla quale eredita le eccezionali caratteristiche distintive: design elegante, consumi ridotti ed elevate performance illuminotecniche. Tutto ciò si coniuga con doti uniche di solidità e stabilità, grazie ad un attento studio della base d’appoggio, che rendono questo lampioncino particolarmente adatto sia a contesti residenziali sia a percorsi e camminamenti pubblici. Skill Paletto è disponibile in versioni monoemissione o biemissione, entrambe con una distribuzione luminosa verso il basso, nel pieno rispetto delle leggi contro l’inquinamento luminoso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSKILL_BOLLARD
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaSKILL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili