Pubblica i tuoi prodotti
Zen
Zen
Zen
Zen
Zen
Zen
Zen
    Simes

    Zen

    Plafoniera elegante e minimale ZEN è ingegnerizzata a Led per un significativo risparmio energetico ed un ottimo comfort visivo. Il diffusore in vetro stampato, sabbiato e verniciato, assicura un'eccellente distribuzione diffusa di luce. Il grado di protezione IP65 e la possibilità di integrare griglie protettive, permettono l'inserimento in qualsiasi contesto architettonico, sia esterno che interno.
    Voce di capitolato
    • PARETE

      ZEN TONDA

      S.6950W

      modulo LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE TAGLIO DI FASE (L-C)

      Flusso luminoso sorgente:: 1125lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 538lm

      Potenza della sorgente: : 9.5W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 10.5W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 51lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Dimmerazione: : TAGLIO DI FASE (L-C)

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK06

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 500mA Vfmin=15.6Vdc Vfmax=20.4Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone trasparente.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06 (IK 09 a richiesta con maggiorazione di prezzo solo per VERSIONE TONDA 240mm)

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm acidato, verniciato di bianco internamente. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa . Rendimento --

      CABLAGGIO

      Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Nero (cod.09), Grigio alluminio (cod.14) Peso: 2.5798 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      ZEN MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZEN
    • Famiglia di prodottoApplique
    • Gruppo di famigliaZEN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring