Pubblica i tuoi prodotti
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
Zip Comfort Calpestabile
    Simes

    Zip Comfort Calpestabile

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
    ZIP, l'incasso a terra diventa COMFORT. La sua evoluzione ha visto un continuo miglioramento delle ottiche ed un notevole incremento delle performance di flussi ed efficienza. Zip Comfort è in grado di affrontare le più difficili sfide progettuali ed è disponibile in decine di combinazioni. Due diverse forme, tondo e quadrato. Quattro varianti dimensionali. Due possibili finiture dell'anello superficiale, acciaio inox e alluminio verniciato nero. Quattro diverse tipologie di fascio, dall'effetto morbido e diffuso delle versioni con vetro acidato, al fascio stretto o asimmetrico ottenuto tramite sistemi ottici modulari di singole lenti, al fascio largo dell'ottica arretrata con LED COB.
    Voce di capitolato
    • CALPESTABILI DA INCASSO

      ZIP TONDA COMFORT

      S.8893W

      modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI; DALI2; PUSH

      Flusso luminoso sorgente:: 1448lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 973lm

      Potenza della sorgente: : 11.5W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 15.2W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 64lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 198-276Vdc (No PUSH DIM)

      Dimmerazione: : DALI; DALI2; PUSH

      Sincronizzazione PUSH:

      - Max 4 prodotti, distanza <15m;

      - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490.

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65 IP67

      Resistenza impatto: : IK09

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 340mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 240mm. Grado di protezione IP 65 IP67

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% . Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 1020 Kg

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Sistema ottico in grado di ridurre notevolmente l'abbagliamento grazie alla posizione arretrata delle sorgenti. Riflettore ottico in policarbonato nero abbinato a lenti in metacrilato trasparente (Versioni con LED). Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con COB). Vetro di protezione trasparente temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada basculante ±15°.

      BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE

      Temperatura del vetro 35°C (Ta 25°C)

      CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione.

      CABLAGGIO

      0.2m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), sigillato con resina epossidica bicomponente. Fornito in dotazione il connettore rapido M20 (Ø 6÷12 mm) IP68 per collegamento passante singolo, da alloggiare all'interno della cassaforma. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Inox (cod.19) Peso: 3.8743 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZIP
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaZIP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili