Pubblica i tuoi prodotti
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Voce di capitolato
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers-retrofit-v700aa
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaRetrofit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa