Pubblica i tuoi prodotti
Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_ROYAL-195-ESS
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaUrinal Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa