Pubblica i tuoi prodotti
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_cx-158
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaWater Closet Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa