Pubblica i tuoi prodotti
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaWater Closet Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa