Pubblica i tuoi prodotti
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Features

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflushometers_royal-117
  • Famiglia di prodottoFlushometers
  • Gruppo di famigliaService Sink Flushometer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa