Pubblica i tuoi prodotti
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle - right hand
  • Raised deck eliminates tank rocking and makes cleaning easy
  • Powerful Centriflo™ siphon jet flushing action achieves 800g Map score
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) fully glazed trapway Closet bolts and caps included Toilet seat and wax ring not included
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogravity-toilets_WETS-40094111
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaGravity/Tank Toilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa