Pubblica i tuoi prodotti
SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Features

  • Single molded basin
  • Basin rim angles gently into a point creating a modern look
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
  • Available with angle bracket or angled stainless enclosure
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosinks_sloanstone_elrf-81000
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSinks/Lavatories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa