Pubblica i tuoi prodotti
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Sensor Operated, Chrome Plated Hand Washing Faucets with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Lavatory supported by a heavy duty, 14 gauge stainless steel Mounting Frame
  • In-line Thermostatic Water Mixing Valve
  • Integral overflow drainage system
  • Sloan Optima Sensor Operated Faucets for hands free operation
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosinks_sloanstone_els-43000
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSinks/Lavatories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa