Pubblica i tuoi prodotti
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archiviato

    RAY (ceiling)

    RAY

    Voce di capitolato
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSolarLight_RAY
    • Famiglia di prodottoSolar Light
    • Gruppo di famigliaCeiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPVC
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures