Pubblica i tuoi prodotti
Boardwalk
Archiviato

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Voce di capitolato
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBoardwalk
  • Famiglia di prodottoNatural
  • Gruppo di famigliaWood
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13
  • Titolo OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs