Pubblica i tuoi prodotti
Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 7, 8, 9
Archiviato

Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 7, 8, 9

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocoverplate-side-units-with-mailshelf-for-boxes-typ1-and-typ3-high7-8-9
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaMailbox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Codice UNSPSC301029
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descrizione Uniclass 2015Mail equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numero OmniClass23-19 15 11
  • Titolo OmniClassMail Boxes