Pubblica i tuoi prodotti
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
    Archiviato

    Mailbox typ 2 single section 3 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomailbox-typ2-single-section-3-boxes
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaMailbox
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1022
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCPost
    • Codice UNSPSC301029
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descrizione Uniclass 2015Mail equipment
    • Codice CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numero OmniClass23-19 15 11
    • Titolo OmniClassMail Boxes