Pubblica i tuoi prodotti
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archiviato

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoXBR-65X950B
  • Famiglia di prodottoLED
  • Gruppo di famigliaTV
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)897
  • Larghezza (mm)1492
  • Profondità (mm)108
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Codice UNSPSC451118