Pubblica i tuoi prodotti
Integrated shower column KERKENNAH
SOPAL

Integrated shower column KERKENNAH

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
Voce di capitolato
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10B3A04
  • Famiglia di prodottoShower column KERKENNAH
  • Gruppo di famigliaShower column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Europa Africa