Pubblica i tuoi prodotti
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5216A03
  • Famiglia di prodottoSafety for water heater valve
  • Gruppo di famigliaSafety valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioNickel
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC003623
  • Nome ETIMValve connector (field assembly)
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Codice UNSPSC40141604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
  • Numero OmniClass23-27 31 53
  • Titolo OmniClassSafety Valves

Disponibilità Regionale

Europa Africa