Pubblica i tuoi prodotti
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

Voce di capitolato
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRDB712_3
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13
  • Titolo OmniClassSheet Waterproofing

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna