Pubblica i tuoi prodotti
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Voce di capitolato
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRDP7A3_1
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13
  • Titolo OmniClassSheet Waterproofing