Pubblica i tuoi prodotti
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Voce di capitolato
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRS1WPV_FR01
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Codice CSI MasterFormat 201448 14 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Numero OmniClass23-35 11 17
  • Titolo OmniClassPhotovoltaic Generators
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING