Pubblica i tuoi prodotti
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Voce di capitolato
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRS2PUNA_FR01
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-08-03
  • Numero di versione5
Relativo a
  • Materiale principaleThermoplastic olefin (TPO)
  • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Codice CSI MasterFormat 201407 54 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilità Regionale

Europa