Pubblica i tuoi prodotti
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000440
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaAcoustic floor insulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Codice Uniclass 2015EF_30_60
  • Descrizione Uniclass 2015Pavements