Pubblica i tuoi prodotti
EZ-Path Retrofit Device

EZ-Path Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Voce di capitolato
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvanized Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 50% to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoez-path-retrofit-device
  • Famiglia di prodottoEZ-Path
  • Gruppo di famigliaRetrofit Device
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-11
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numero OmniClass23-13 25 11
  • Titolo OmniClassFireproofing