Pubblica i tuoi prodotti
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Voce di capitolato
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofyreflange-hvac-firestop-gasket
  • Famiglia di prodottoFirestopping
  • Gruppo di famigliaFyre Flange
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-11
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numero OmniClass23-13 25 11
  • Titolo OmniClassFireproofing