Pubblica i tuoi prodotti
Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Archiviato

Stadium LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

SERIOUS INTELLIGENCE.

SERIOUS POWER.

• 1450W LED illumination

• Built-in over temperature protection

• No Plastics in Light Path

• 160,000+ lumens delivered

• 90+ CRI color fidelity option

• Patented Single Glass Optics

• DMX 512 Controllable


Glare-Free

Broadcast Quality

Optimal Thermal Design

Advanced Intelligence

Voce di capitolato
  • LIGHT & OPTICS
    LUMEN OUTPUT RANGE121271 ~ 167977

    LUMEN-TO-WATT RANGE

    92 ~ 124 lm/W
    CRI/TLCI OPTIONS70/75, 80/75, 90/85
    CCT OPTIONS2200 ~ 6000K
    NEMA OPTIONS3/4/5/6
    ELECTRICAL
    SYSTEM POWER1410W
    FREQUENCY RANGE45~66 Hz
    INPUT VOLTAGE277V ~ 500V
    DC VOLTAGE51V

    INPUT CURRENT

    5.8A
    POWER FACTOR0.9 @ 277V
    THD<15%
    INRUSH CURRENT<80A
    ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, ik08, CB, KC, UL 924
    SURGE PROTECTIONL-L 5kV, L-PE 10kV
    OVER TEMPERATURE PROTECTION

    AUTOMATIC RECOVERY

    OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
    OVER LOAD PROTECTION:AUTOMATIC RECOVERY
    CONSTRUCTION
    OPERATING TEMPERATURE RANGE-50°C TO +50°C
    USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
    MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
    ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSROHS, FCC, SALT SPRAY, (MIL-STD-810)
    EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)3.59(FT²) WITH OR WITHOUT VISOR
    APPROXIMATE WEIGHT75 LBS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostadium-led-1500
  • Famiglia di prodottoLED Lighting
  • Gruppo di famigliaStadium LED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21
  • Titolo OmniClassSpecialized Lighting Fixtures