Pubblica i tuoi prodotti
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
    SSAB

    17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour

    GreenCoat® – Architettura, acciaio e olio di colza svedese

    GreenCoat® è un marchio di SSAB di soluzioni in acciaio preverniciato sostenibili ed innovative per l'edilizia. Gli acciai preverniciati GreenCoat® offrono non solo la gamma più sostenibile di prodotti per tetti, rivestimenti di pareti e sistemi di recupero dell'acqua piovana, bensì anche una delle più complete per l'intero settore edilizio.


    Più eco-compatibilità, maggiore la resa

    Tutti i prodotti GreenCoat® contengono nel substrato acciaio di qualità nordica, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori acciai disponibili sul mercato. In più, la maggior parte dei prodotti GreenCoat® utilizza l’olio di colza svedese nel rivestimento, al posto dei tradizionali oli di origine fossile, che rende gli acciai preverniciati GreenCoat® una caratteristica unica sul mercato. Questi rivestimenti BT brevettati, unici nel loro genere, non offrono solo vantaggi  ambientali, ma anche un miglioramento delle prestazioni. Vengono realizzati per creare un ambiente più sano e ridurre il rilascio di sostanze nocive nell'aria.

    Gli acciai prevernciati GreenCoat® sono altamente resistenti alla corrosione, ai raggi UV e ai graffi. Forniscono ai costruttori materiali leggeri e facili da lavorare, anche fino a -15°C. Inoltre, l'acciaio è riciclabile al 100% e offre una maggiore durata per gli anni a venire. Ciò è stato dimostrato da oltre 40 anni di severi collaudi all'aperto nelle nostre stazioni di prova in tutto il mondo situate in Florida e nelle aree costiere in Svezia, in Cina e in Australia.

    L’EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) GreenCoat® è pensata per fornire maggiori dettagli su come produciamo l'acciaio preverniciato GreenCoat® e ci occupiamo del ciclo di vita del prodotto.


    Una vasta gamma di colori fatti per durare nel tempo

    Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono disponibili in una vasta gamma di colori. Su oggetti BIM, mostriamo i nostri migliori 28 colori, raccolti da architetti e costruttori. Ciascuno è stato attentamente selezionato sulla base di moderni edifici e tendenze di costruzione. La gamma completa di colori GreenCoat® copre una vasta gamma di colori e finiture personalizzati.

    Richiedi il campione GreenCoat® per la corretta riproduzione del colore all’indirizzo: samples.greencoat@ssab.com

    Voce di capitolato
    • Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono disponibili in un'ampia varietà di colori e finiture attraenti per tetti, rivestimenti di pareti e sistemi di recupero dell'acqua piovana; sono tutti fabbricati in conformità alla norma EN10169. SSAB segue e anticipa attivamente i futuri cambiamenti nelle normative ambientali, di sicurezza e per le sostanze chimiche e si attiene alle normative sulle sostanze chimiche UE valide, quali REACH (1907/2006 / CE) e CLP (1272/2008 / CE). 

      Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono certificati con le seguenti etichette ambientali:

      BASTA e Byggvarubedömningen

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGreenCoat-ColourCoated-Steel-CottageRed-Colour
    • Famiglia di prodottoSteel - Sheet & Coil
    • Gruppo di famigliaGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCSteel plate
    • Codice UNSPSC30102204
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_51
    • Descrizione Uniclass 2015Metal sheets and strips
    • Codice CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metals
    • Numero OmniClass23-13 00 00
    • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Codice CSI UniFormat IIB
    • Titolo CSI UniFormat IISHELL