Pubblica i tuoi prodotti
X Beam Direct
Archiviato

X Beam Direct

  • Continuous lensing standard –runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 125 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Premium machined end caps available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicox-beam-direct
  • Famiglia di prodottoBeam Series Lighting
  • Gruppo di famigliaX Beam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari