Pubblica i tuoi prodotti
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico100_2243_3
  • Famiglia di prodottoSeries 100
  • Gruppo di famigliaShower mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)125
  • Profondità (mm)55
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa