Pubblica i tuoi prodotti
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Archiviato

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico9680-070207
  • Famiglia di prodottoPlattor
  • Gruppo di famigliaTaktila plattor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-10-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)210
Relativo a
  • Materiale principalePietra
  • Materiale secondarioPietra
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCStone bricks
  • Codice UNSPSC30131604
  • Codice Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Descrizione Uniclass 2015Landscape model
  • Numero OmniClass23-11 27 00
  • Titolo OmniClassLandscaping