Pubblica i tuoi prodotti
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
S:t Eriks
Archiviato

Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFoundation-1400x1900x2600
  • Famiglia di prodottoJärnvägsprodukter
  • Gruppo di famigliaFundament
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2600
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)1900
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)6210
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Rotaia
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Descrizione Uniclass 2015Landscape model
  • Numero OmniClass23-11 27 00
  • Titolo OmniClassLandscaping