Pubblica i tuoi prodotti
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    ITACA Single Lever Shower System, a stylish and functional addition to your bathroom from the Strohm collection. This single lever shower system, categorized under sanitary taps and mixers, offers a seamless blend of design and practicality. Here are the key specifications: Type: Shower column Spray Head: Round design for a modern aesthetic Hand Shower: Included for added flexibility The ITACA Single Lever Shower System features a sleek shower column with a contemporary round spray head and the added convenience of a hand shower. Elevate your shower experience with this stylish and versatile addition to the Strohm collection
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Famiglia di prodottoShower systems
    • Gruppo di famigliaShower systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 19
    • Titolo OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Nord America Africa