Pubblica i tuoi prodotti
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror

    Itaca Backlit LED Mirror

    The Itaca backlit mirror features a triangular shape and a cool light finish, making it perfect for bathroom use. It includes a touch sensor to adjust the light intensity. 

    Voce di capitolato
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_mirror
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors