Pubblica i tuoi prodotti
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshower_tray_inca
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaShower trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Nord America Africa