Pubblica i tuoi prodotti
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Voce di capitolato
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD80-H_DSC_MK_US
    • Famiglia di prodottoSliding Door Systems
    • Gruppo di famigliaSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZinco
    • Materiale secondarioAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Titolo OmniClassDoor Latches