Pubblica i tuoi prodotti
Louver Doors - True Louver Effect

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosupadoors-louver-true
  • Famiglia di prodottoDoor
  • Gruppo di famigliaLouver
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 15
  • Titolo OmniClassWood Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors