Pubblica i tuoi prodotti
Base Cabinet for oven

Base Cabinet for oven

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet is suitable for integrated oven. 

Voce di capitolato
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-cabinet-for-oven
  • Famiglia di prodottoSvane Køkkenet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)581
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca