Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 401 Double unequal

    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_stable_401_double_unequal
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaStable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors