Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointerior_door_superior_tid_7421_single
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaSuperior Tid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors