Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-038
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-08
  • Numero di versione2
  • Altezza (pollici)37.56
  • Larghezza (pollici)12.62
  • Profondità (pollici)16.44
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)13.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori