Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-039
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-08
  • Numero di versione2
  • Altezza (pollici)37.56
  • Larghezza (pollici)12.62
  • Profondità (pollici)16.44
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti