Pubblica i tuoi prodotti
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-082
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaMedical Lavatory Faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)13.38
    • Larghezza (pollici)16
    • Profondità (pollici)8.81
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)8.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori