Pubblica i tuoi prodotti
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-084
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaFaucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)5.25
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori