Pubblica i tuoi prodotti
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-099
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaOpen Hose Reel Assembly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18
    • Larghezza (pollici)7.19
    • Profondità (pollici)16.56
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori