Pubblica i tuoi prodotti
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-5GF-8P
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaEquip
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9.38
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)4.12
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Libbre)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori