Pubblica i tuoi prodotti
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-5HR-232-01
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaEquip
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)15
    • Larghezza (pollici)5.25
    • Profondità (pollici)15.31
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)34.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori