Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose, 1.07 GPM spray valve with insulated grip handle, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-0133-A14-B08
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)37.56
    • Larghezza (pollici)12.62
    • Profondità (pollici)16.81
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti