Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0133-QD-1
  • Famiglia di prodottoFaucet Accessories
  • Gruppo di famigliaQuick-Disconnect Adapter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)6
  • Profondità (pollici)1.36
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)1.64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets