Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B, ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets
Voce di capitolato
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0133-U12-CR-B
  • Famiglia di prodottoPre-Rinse Units
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)15.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori