Pubblica i tuoi prodotti
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 10" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-0205-061X-CR
    • Famiglia di prodottoSingle Faucets
    • Gruppo di famigliaSingle Pantry Faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)10.06
    • Larghezza (pollici)3.25
    • Profondità (pollici)10
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)3.359
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets